Schneider-Electric
 
04943 image- distributeur
04943
Support arrière séparateur Forme 3
Statut commercial Statut commercial: 
Arrêt de commercialisation
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme Prisma
Gamme de produit Prisma P
Type de produit ou équipement Support arrière
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée Accessoire de séparation
Compatibilité de gamme Prisma Prisma P ossature
Complémentaires
Description d'installation Cellule
Produit installé Séparation forme 3
Quantité du lot Lot de 1
Hauteur 1847 mm
Poids du produit 7,2 kg
Finition de la surface Lisse
Mat
Traitement de protection Électrophorèse et poudre d'époxy-polyester polymérisée à chaud
Durabilité de l'offre
Statut Green Premium Produit green premium
REACh sans SVHC Oui
Directive UE RoHS Conformité proactive (produit hors de la portée juridique de la directive européenne RoHS)
print Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques Oui
Sans mercure Oui
Informations d'exemption RoHS
print Oui
Règlement RoHS chinois
print Déclaration RoHS pour la Chine
Communication environnementale
print Profil environnemental du Produit
Profil Économie Circulaire
print Informations de fin de vie