Schneider-Electric
 
04966 image- distributeur
04966
Prisma - capot forme 2 - jeux barres horiz 3200-4000A - L650 P600 - 4modules
Statut commercial Statut commercial: 
Arrêt de commercialisation
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme Prisma
Gamme de produit Prisma P
Type de produit ou équipement Séparation
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée Accessoire de séparation
Compatibilité de gamme Prisma Prisma P
Linergy Linergy BS jeu de barres
Linergy Linergy LGYE jeu de barres
Application spécifique du produit Pour séparer les JdB horizontaux
Forme de cloisonnement de l'armoire Forme 2
Complémentaires
Largeur du coffret/armoire en mm 650 mm
Type de coffret dédié Armoire 4000 A
Description d'installation Armoire 4000 A - largeur 650 mm, profondeur 600 mm
Destination du produit Pour une enveloppe d’une profondeur de 600 mm
Profondeur de l'armoire 600 mm
Hauteur 200 mm
Couleur Blanc (RAL 9001)
Finition de la surface Lisse
Mat
Laqué
Traitement de protection Électrophorèse et poudre d'époxy-polyester polymérisée à chaud
Couleur Blanc
Code couleur RAL 9001
Poids 3,7 kg
Durabilité de l'offre
REACh sans SVHC Oui
Directive UE RoHS Conformité proactive (produit hors de la portée juridique de la directive européenne RoHS)
print Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques Oui
Sans mercure Oui
Informations d'exemption RoHS
print Oui
Règlement RoHS chinois
print Déclaration RoHS pour la Chine
Communication environnementale
print Profil environnemental du Produit
Profil Économie Circulaire
print Informations de fin de vie