Retour
06501
Spacial - Un jeu de 2 montants H2000 - Ral 9001
Statut commercial Statut commercial:
Arrêt de commercialisation
Télécharger la fiche technique du produit 06501
AUJOURD'HUI
NOV. 24, 2024
Fin de commercialisation
AVR. 25, 2023
Principales
Gamme
Prisma
Gamme de produit
Prisma PH
Type de produit ou équipement
Montant
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée
Accessoire d'installation
Compatibilité de gamme
Prisma Prisma PH cellule
Compatibilité produit
Unité fonctionnelle
Degré de protection (IP)
IP55
Complémentaires
Description du coffret/armoire
Cellule
Nombre total de modules de 18 mm
36
Hauteur
2000 mm
Couleur
Blanc (RAL 9001)
Durabilité de l'offre
REACh sans SVHC
Oui
Directive UE RoHS
Conformité proactive (produit hors de la portée juridique de la directive européenne RoHS)
Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques
Oui
Sans mercure
Oui
Informations d'exemption RoHS
Oui
Règlement RoHS chinois
Déclaration RoHS pour la Chine
Communication environnementale
Profil environnemental du Produit
Profil Économie Circulaire
Informations de fin de vie
Sans PVC
Oui
Teneur en halogène
Pièces en plastique sans halogène