|
|
|
07948
Prisma - Bloc insert combinaison triangle male 7mm
|
|
|
AUJOURD'HUI JUIN 02, 2024
|
|
Fin de commercialisation DÉC. 01, 2021
|
|
|
|
|
Principales
Gamme
|
Prisma
|
Gamme de produit
|
Prisma P
Prisma Plus System G
|
Type de produit ou équipement
|
Bloc avec insert
|
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée
|
Accessoire de fermeture
|
Compatibilité de gamme
|
Prisma Prisma G porte
Prisma Prisma P
|
Complémentaires
Fonctions disponibles
|
Remplacement rapide et simple
|
Support de montage
|
Poignée
|
Description d'installation
|
Cellule
Armoire
Coffret
Coffret Pack
|
Type de verrou
|
Insert triangle mâle 7 mm
|
Quantité du lot
|
Lot de 1
|
Poids du produit
|
0,02 kg
|
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre
|
Produit Green Premium
|
Sans SVHC REACh
|
Oui
|
Directive RoHS UE
|
Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
Déclaration RoHS UE
|
Sans métaux lourds toxiques
|
Oui
|
Sans mercure
|
Oui
|
Régulation RoHS Chine
|
Déclaration RoHS pour la Chine
|
Information sur les exemptions RoHS
|
Oui
|
Profil environnemental
|
Profil environnemental du Produit
|
Présence d'halogènes
|
Produit avec composants plastiques sans halogènes
|
|
|