|
|
|
08012
Prisma - Coffret d'extension Pack 160 à compléter 2 rangées
|
|
|
AUJOURD'HUI OCT. 09, 2024
|
|
Fin de commercialisation MARS 31, 2022
|
|
Fin des services standard SEPT. 30, 2023
|
|
|
Principales
Gamme
|
Prisma
|
Gamme de produit
|
Prisma G
|
Type de produit ou équipement
|
Extension de boîtier
|
Type de coffret
|
Coffret vide
|
Description du coffret/armoire
|
Coffret - largeur 555 mm
|
Installation du coffret
|
Aligné avec le kit
En saillie
|
Type de plaque frontale
|
Sans à commander séparément
|
Nombre de modules verticaux (50 mm)
|
6
|
Nombre de rangées horizontales
|
2
|
Nombre de modules de 18 mm par rangée
|
24
|
Normes
|
CEI 61439-1
CEI 62208
CEI 61439-2
CEI 61439-3
|
Complémentaires
[Ui] tension assignée d'isolement
|
750 V
|
In courant assigné d'emploi
|
160 A à 40 °C conforme à CEI 61439-2
|
Classe d'isolation électrique
|
Classe I
|
Traitement de protection
|
Électrophorèse et poudre d'époxy-polyester polymérisée à chaud
|
Finition de la surface
|
Mat
Lisse
|
Couleur
|
Blanc (RAL 9001)
|
Largeur
|
555 mm
|
Hauteur
|
480 mm
|
Profondeur
|
157 mm
|
Poids du produit
|
7,22 kg
|
Quantité du lot
|
Lot de 1
|
Environnement
Degré de protection IP
|
IP30 avec porte
IP31 avec porte et auvent
IP43 avec porte, auvent et joint IP43
IP30 sans porte
|
Tenue aux chocs IK
|
IK07 sans porte conforme à EN/CEI 62262
IK08 avec porte
|
Durabilité de l'offre
|
|