Gamme
|
Prisma
|
Gamme de produit
|
Prisma G
|
Nom du produit
|
Prisma Pack 250
|
Type de produit ou équipement
|
Boîtier
|
Type de coffret
|
Boîtier modulaire livré sous forme de kit
|
Description du coffret/armoire
|
Coffret - largeur 600 mm
|
Installation du coffret
|
En saillie
Aligné avec le kit
|
Equipement fournis
|
5 xplaque avant
5 xrail modulaire
1 xmontage mural coffret
2 xkit de mise à la terre
|
Informations complémentaires
|
Peut être juxtaposé ou mis l'un sur l'autre
|
Type de plaque frontale
|
Modulaire
Zone 6M libre à commander séparément
|
Nombre de modules verticaux (50 mm)
|
21
|
Nombre de rangées horizontales
|
5
|
Nombre de modules de 18 mm par rangée
|
24
|
Normes
|
CEI 62208
CEI 61439-2
CEI 61439-1
|
[Ui] tension assignée d'isolement
|
1000 V sur JdB principaux arrière se conformer à CEI 61439-2
|
Fréquence du réseau
|
50/60 Hz
|
[In] courant assigné d'emploi
|
250 A à 40 °C se conformer à CEI 61439-2
|
[Icw] courant assigné de courte durée admissible
|
25 kA 1s se conformer à CEI 61439-2
|
[Ipk] courant assigné de crête admissible
|
53 kA se conformer à CEI 61439-2
|
Classe d'isolation électrique
|
Classe I
|
Traitement de protection
|
Électrophorèse et poudre d'époxy-polyester polymérisée à chaud
|
Finition de la surface
|
Mat
Lisse
|
Couleur
|
Blanc (RAL 9001)
|
Largeur
|
600 mm
|
Hauteur
|
1080 mm
|
Profondeur
|
205 mm
|
Poids du produit
|
21,4 kg
|
Quantité du lot
|
Lot de 1
|