|
|
|
08083
Prisma - Porte pleine Pack 160 - 3 rangées
|
|
|
|
|
Fin de commercialisation MARS 31, 2022
|
|
Fin des services standard SEPT. 30, 2023
|
|
|
Principales
Gamme
|
Prisma
|
Gamme de produit
|
Prisma G
|
Type de produit ou équipement
|
Porte
|
Compatibilité de gamme
|
Prisma Prisma G boîtier
|
Equipement fournis
|
Porte
Poignée
Serrure à clé (clé 405)
Autre verrouillage et insert à commander séparément
2 charnière
|
Installation du coffret
|
Aligné avec le kit
En saillie
|
Type de porte
|
Opaque
|
Degré de protection IP
|
IP30
|
Complémentaires
Description d'installation
|
Coffret Pack - largeur 555 mm
Coffret d'extension - largeur 555 mm
|
Sens d'ouverture de la porte
|
Réversible
|
Nombre de verrous
|
1
|
Angle d'ouverture de porte
|
130 °
|
Nombre de modules de 18 mm par rangée
|
24
|
Nombre total de modules de 18 mm
|
72
|
Nombre de modules verticaux (50 mm)
|
12
|
Nombre de rangées horizontales
|
3
|
Matière du coffret
|
Feuille d'acier traité
|
Quantité du lot
|
Lot de 1
|
Hauteur
|
630 mm
|
Largeur
|
550 mm
|
Profondeur
|
22 mm
|
Poids du produit
|
3,8 kg
|
Finition de la surface
|
Mat
Lisse
|
Couleur
|
Blanc (RAL 9001)
|
Environnement
Tenue aux chocs IK
|
IK08 conforming to EN/CEI 62262
|
Normes
|
CEI 61439-2
CEI 61439-1
|
Traitement de protection
|
Électrophorèse et poudre d'époxy-polyester polymérisée à chaud
|
Durabilité de l'offre
|
|