Description d'installation
|
Coffret Pack - largeur 555 mm
Coffret d'extension - largeur 555 mm
|
Sens d'ouverture de la porte
|
Réversible
|
Nombre de verrous
|
1
|
Angle d'ouverture de porte
|
130 °
|
Nombre de modules de 18 mm par rangée
|
24
|
Nombre total de modules de 18 mm
|
48
|
Nombre de modules verticaux (50 mm)
|
9
|
Nombre de rangées horizontales
|
2
|
Matière du coffret
|
Poignée :polyamide
Verre
Plaque de finition :feuille d'acier traité
|
Quantité du lot
|
Lot de 1
|
Hauteur
|
480 mm
|
Largeur
|
550 mm
|
Profondeur
|
22 mm
|
Poids du produit
|
3,3 kg
|
Matière
|
Verre
|
Finition de la surface
|
Mat
Lisse
|
Couleur
|
Blanc (RAL 9001)
|