|
|
|
08197
Porte transparente de gaine 21 modules coffret
|
|
|
AUJOURD'HUI JUIL. 22, 2024
|
|
Fin de commercialisation MARS 31, 2022
|
|
Fin des services standard SEPT. 30, 2023
|
|
|
Principales
Gamme
|
Prisma
|
Gamme de produit
|
Prisma G
|
Type de produit ou équipement
|
Porte
|
Compatibilité de gamme
|
Prisma Prisma G conduit
|
Equipement fournis
|
Porte
Poignée
Serrure à clé (clé 405)
Autre verrouillage et insert à commander séparément
2 charnière
|
Type de porte
|
Transparent
|
Degré de protection IP
|
IP43 avec porte, auvent et joint IP43
IP30 sans porte
IP40 avec porte
IP41 avec porte et auvent
|
Complémentaires
Description d'installation
|
Gaine de coffret - largeur 300 mm
|
Sens d'ouverture de la porte
|
Réversible
|
Nombre de verrous
|
2
|
Angle d'ouverture de porte
|
130 °
|
Nombre de modules verticaux (50 mm)
|
21
|
Matière du coffret
|
Poignée: polyamide
Verre
Plaque de finition: feuille d'acier traité
|
Quantité du lot
|
Lot de 1
|
Hauteur
|
1080 mm
|
Largeur
|
300 mm
|
Profondeur
|
36 mm
|
Poids du produit
|
4,3 kg
|
Matière
|
Verre
|
Finition de la surface
|
Mat
Lisse
|
Couleur
|
Blanc (RAL 9001)
|
Environnement
Tenue aux chocs IK
|
IK08 conforme à EN/CEI 62262
|
Normes
|
CEI 61439-1
CEI 61439-2
|
Traitement de protection
|
Électrophorèse et poudre d'époxy-polyester polymérisée à chaud
|
Durabilité de l'offre
|
|