[Ui] tension assignée d'isolement
|
1000 V sur JdB principaux arrière conforme à CEI 61439-2
|
Fréquence du réseau
|
50/60 Hz
|
[In] courant assigné d'emploi
|
630 A à 40 °C conforme à CEI 61439-2
|
[Icw] courant assigné de courte durée admissible
|
25 kA 1s se conformer à CEI 61439-2
|
[Ipk] courant assigné de crête admissible
|
53 kA se conformer à CEI 61439-2
|
Classe d'isolation électrique
|
Classe I
|
Traitement de protection
|
Électrophorèse et poudre d'époxy-polyester polymérisée à chaud
|
Finition de la surface
|
Lisse
Mat
|
Couleur
|
Blanc (RAL 9001)
|
Largeur
|
600 mm
|
Hauteur
|
850 mm
|
Profondeur
|
260 mm
|
Poids du produit
|
7,28 kg
|
Quantité du lot
|
Lot de 1
|