|
|
|
08342
Gaine IP55 L300 7 modules
|
|
|
AUJOURD'HUI JUIN 02, 2024
|
|
Fin de commercialisation MARS 31, 2022
|
|
Fin des services standard SEPT. 30, 2023
|
|
|
Principales
Gamme
|
Prisma
|
Gamme de produit
|
Prisma G
|
Type de produit ou équipement
|
Porte
Panneau arrière
|
Application
|
Distribution électrique basse tension
|
Type de coffret
|
Coffret fonctionnel livré sous forme de kit
|
Installation du coffret
|
En saillie
|
Equipement fournis
|
1 xporte pour coffret
|
Informations complémentaires
|
Peut être juxtaposé ou mis l'un sur l'autre
|
Type de plaque frontale
|
Sans
|
Nombre de modules verticaux (50 mm)
|
7
|
Nombre de modules de 18 mm par rangée
|
10
|
Normes
|
CEI 61439-1
CEI 62208
CEI 61439-2
|
Complémentaires
[Ui] tension assignée d'isolement
|
1000 V
|
[In] courant assigné d'emploi
|
630 A à 40 °C se conformer à CEI 61439-2
|
Classe d'isolation électrique
|
Classe I
|
Traitement de protection
|
Électrophorèse et poudre d'époxy-polyester polymérisée à chaud
|
Finition de la surface
|
Lisse
Mat
|
Couleur
|
Blanc (RAL 9001)
|
Largeur
|
300 mm
|
Hauteur
|
450 mm
|
Profondeur
|
260 mm
|
Poids du produit
|
8,82 kg
|
Quantité du lot
|
Lot de 1
|
Environnement
Degré de protection IP
|
IP55 avec porte
|
Tenue aux chocs IK
|
IK10 avec porte se conformer à EN/CEI 62262
|
Robustesse mécanique
|
Essais sismiques - 2,5G se conformer à CEI 60068-2-57
|
Durabilité de l'offre
|
|