|
|
|
08365
Panneau latéral découpé, IP55, 19 modules
|
|
|
Principales
Gamme
|
Prisma
|
Gamme de produit
|
Prisma G
|
Type de produit ou équipement
|
Panneau latéral
|
Compatibilité de gamme
|
Prisma Prisma G boîtier
|
Description d'installation
|
Coffret - largeur 600 mm
|
Type de face avant
|
Découpe HSI
|
Nombre de modules verticaux (50 mm)
|
19
|
Complémentaires
Traitement de protection
|
Électrophorèse et poudre d'époxy-polyester polymérisée à chaud
|
Finition de la surface
|
Lisse
Mat
|
Couleur
|
Blanc (RAL 9001)
|
Options couleur spéciale
|
Oui
|
Largeur
|
250 mm
|
Hauteur
|
1050 mm
|
Poids du produit
|
2,96 kg
|
Quantité du lot
|
Lot de 1
|
Environnement
Degré de protection IP
|
IP55
|
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre
|
Produit Green Premium
|
Régulation REACh
|
Déclaration REACh
|
Sans SVHC REACh
|
Oui
|
Directive RoHS UE
|
Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
Déclaration RoHS UE
|
Sans métaux lourds toxiques
|
Oui
|
Sans mercure
|
Oui
|
Régulation RoHS Chine
|
Déclaration RoHS pour la Chine
|
Information sur les exemptions RoHS
|
Oui
|
Profil environnemental
|
Profil environnemental du Produit
|
Profil de circularité
|
Pas d'opérations particulières de recyclage requises
|
Présence d'halogènes
|
Produit avec composants plastiques sans halogènes
|
|
|