Retour
Découvrir 08372 par
Informations techniques
Téléchargements et documents
Discover your Schneider-Electric tools
08372
Prisma - plaques supérieure et inférieure gaine - IP55 - L= 300mm - acier - mat
Statut commercial Statut commercial:
Arrêt de commercialisation
Télécharger la fiche technique du produit 08372
Modèle 3D CAD
AUJOURD'HUI
AOÛT 25, 2024
Fin de commercialisation
MARS 31, 2022
Fin des services standard
SEPT. 30, 2023
Informations techniques
Principales
Gamme
Prisma
Gamme de produit
Prisma G
Type de produit ou équipement
Plaques supérieures et inférieures
Compatibilité de gamme
Prisma Prisma G boîtier
Description d'installation
Gaine de coffret - largeur 300 mm
Complémentaires
Matière
Acier
Traitement de protection
Électrophorèse et poudre d'époxy-polyester polymérisée à chaud
Finition de la surface
Mat
Lisse
Couleur
Blanc (RAL 9001)
Largeur
300 mm
Hauteur
50 mm
Profondeur
230 mm
Poids du produit
2,04 kg
Quantité du lot
Lot de 1
Environnement
Degré de protection IP
IP55
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre
Produit Green Premium
Sans SVHC REACh
Oui
Directive RoHS UE
Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques
Oui
Sans mercure
Oui
Régulation RoHS Chine
Déclaration RoHS pour la Chine
Information sur les exemptions RoHS
Oui
Profil environnemental
Profil environnemental du Produit
Présence d'halogènes
Produit avec composants plastiques sans halogènes