Retour
Découvrir 08406 par
Informations techniques
Téléchargements et documents
Discover your Schneider-Electric tools
08406
Ossature L650 P400
Statut commercial Statut commercial:
Arrêt de fabrication consulter si stock
Télécharger la fiche technique du produit 08406
Modèle 3D CAD
Informations techniques
Principales
Gamme
Prisma
Gamme de produit
Prisma P
Type de produit ou équipement
Ossature
Compatibilité de gamme
Prisma Prisma P unité fonctionnelle
Equipement fournis
Quatre traverses
Matériel de montage
Kit d'association latérale
Deux ossatures
Informations complémentaires
Peut être juxtaposé et dos à dos
Complémentaires
Description du coffret/armoire
Cellule - largeur 650 mm
Quantité du lot
Lot de 1
Hauteur
2000 mm
Largeur
650 mm
Profondeur
400 mm
Poids du produit
18,6 kg
Finition de la surface
Mat
Lisse
Traitement de protection
Électrophorèse et poudre d'époxy-polyester polymérisée à chaud
Couleur
Blanc (RAL 9001)
Environnement
Normes
CEI 62208
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
Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques
Oui
Sans mercure
Oui
Régulation RoHS Chine
Déclaration RoHS pour la Chine
Information sur les exemptions RoHS
Oui
Profil environnemental
Profil environnemental du Produit
Profil de circularité
Informations de fin de vie
Présence d'halogènes
Produit avec composants plastiques sans halogènes