|
|
|
08438
Toit plein IP30 L800 P400
|
|
|
Principales
Gamme
|
Prisma
|
Gamme de produit
|
Prisma P
|
Type de produit ou équipement
|
Toit
|
Compatibilité de gamme
|
Prisma Prisma P boîtier
|
Description d'installation
|
Cellule - largeur 800 mm, profondeur 400 mm
Cellule - largeur 650 + 150 mm
|
Equipement fournis
|
Attaches à quart de tour
|
Type de face avant
|
Opaque
|
Complémentaires
Traitement de protection
|
Électrophorèse et poudre d'époxy-polyester polymérisée à chaud
|
Finition de la surface
|
Lisse
Mat
|
Couleur
|
Blanc (RAL 9001)
|
Options couleur spéciale
|
Oui
|
Largeur
|
800 mm
|
Profondeur
|
400 mm
|
Poids du produit
|
3,54 kg
|
Quantité du lot
|
Lot de 1
|
Environnement
Degré de protection IP
|
IP30
|
Durabilité de l'offre
|
|