|
|
|
08523
Porte pleine IP55 L300
|
|
|
Principales
Gamme
|
Prisma
|
Gamme de produit
|
Prisma P
|
Type de produit ou équipement
|
Porte
|
Compatibilité de gamme
|
Prisma Prisma P conduit de cellule
|
Equipement fournis
|
Porte
Autre verrouillage et insert à commander séparément
4 charnière
Poignée noire avec verrou pour clé 405
Joint polyuréthane
|
Installation du coffret
|
Posé au sol
|
Type de porte
|
Opaque
|
Degré de protection IP
|
IP55
|
Complémentaires
Description d'installation
|
Gaine cellule - largeur 300 mm
|
Sens d'ouverture de la porte
|
Réversible
|
Nombre de verrous
|
3
|
Angle d'ouverture de porte
|
120 °
|
Nombre de modules verticaux (50 mm)
|
36
|
Matière du coffret
|
Feuille d'acier traité
|
Quantité du lot
|
Lot de 1
|
Hauteur
|
2000 mm
|
Largeur
|
300 mm
|
Profondeur
|
30 mm
|
Poids du produit
|
14,76 kg
|
Finition de la surface
|
Mat
Lisse
|
Couleur
|
Blanc (RAL 9001)
|
Environnement
Tenue aux chocs IK
|
IK10 conforming to EN/CEI 62262
|
Normes
|
CEI 61439-2
CEI 61439-1
|
Traitement de protection
|
Électrophorèse et poudre d'époxy-polyester polymérisée à chaud
|
Durabilité de l'offre
|
|