Schneider-Electric
 
08578 image- distributeur
08578
Prisma - habillage fonctionnel - IP30 - L800mm
Statut commercial Statut commercial: 
Arrêt de fabrication consulter si stock
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme Prisma
Gamme de produit Prisma P
Type de produit ou équipement Plaque de finition
Compatibilité de gamme Prisma Prisma P cellule
Equipement fournis Plaque de finition
Portillon
Installation du coffret Posé au sol
Type de porte Plaque
Degré de protection IP IP30
Complémentaires
Description d'installation Cellule - largeur 650 + 150 mm
Angle d'ouverture de porte 120 °
Nombre de modules verticaux (50 mm) 36
Quantité du lot Lot de 1
Hauteur 2000 mm
Largeur 800 mm
Poids du produit 13,76 kg
Matière Acier
Finition de la surface Mat
Lisse
Couleur Blanc (RAL 9001)
Environnement
Tenue aux chocs IK IK08 conforme à EN/CEI 62262
Normes CEI 61439-1
CEI 61439-2
Traitement de protection Électrophorèse et poudre d'époxy-polyester polymérisée à chaud
Durabilité de l'offre
Statut Green Premium Produit green premium
REACh sans SVHC Oui
Directive UE RoHS Conformité proactive (produit hors de la portée juridique de la directive européenne RoHS)
print Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques Oui
Sans mercure Oui
Informations d'exemption RoHS
print Oui
Règlement RoHS chinois
print Déclaration RoHS pour la Chine
Communication environnementale
print Profil environnemental du Produit
Profil Économie Circulaire
print Informations de fin de vie