Description d'installation
|
Gaine cellule - largeur 300 mm
|
Sens d'ouverture de la porte
|
Réversible
|
Nombre de verrous
|
2
|
Angle d'ouverture de porte
|
120 °
|
Nombre de modules verticaux (50 mm)
|
36
|
Informations complémentaires
|
Peut être équip de panneaux frontaux pr instrum. 72 x 72 mm ou 96 x 96 mm
|
Quantité du lot
|
Lot de 1
|
Hauteur
|
2000 mm
|
Largeur
|
300 mm
|
Poids du produit
|
8,94 kg
|
Finition de la surface
|
Mat
Lisse
|
Couleur
|
Blanc (RAL 9001)
|