Retour
Découvrir 08608 par
Informations techniques
Téléchargements et documents
Discover your Schneider-Electric tools
08608
Ossature L800 P600
Statut commercial Statut commercial:
Arrêt de fabrication consulter si stock
Télécharger la fiche technique du produit 08608
Modèle 3D CAD
Informations techniques
Principales
Gamme
Prisma
Gamme de produit
Prisma P
Type de produit ou équipement
Ossature
Compatibilité de gamme
Prisma Prisma P unité fonctionnelle
Equipement fournis
Quatre traverses
Matériel de montage
Kit d'association latérale
Deux ossatures
Informations complémentaires
Le compartiment de jeu de barre peut être à gauche ou à droite
Peut être juxtaposé et dos à dos
Complémentaires
Description du coffret/armoire
Cellule - largeur 800 mm
Quantité du lot
Lot de 1
Hauteur
2000 mm
Largeur
800 mm
Profondeur
600 mm
Poids du produit
25,2 kg
Finition de la surface
Lisse
Mat
Traitement de protection
Électrophorèse et poudre d'époxy-polyester polymérisée à chaud
Couleur
Blanc (RAL 9001)
Environnement
Normes
CEI 62208
Robustesse mécanique
Essais sismiques renforcement de structure - 2G se conformer à CEI 60068-2-57
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
Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques
Oui
Sans mercure
Oui
Régulation RoHS Chine
Déclaration RoHS pour la Chine
Information sur les exemptions RoHS
Oui
Profil environnemental
Profil environnemental du Produit
Profil de circularité
Informations de fin de vie
Présence d'halogènes
Produit avec composants plastiques sans halogènes