|
|
|
08676
Toit pour ventilation IP30 L650 P600
|
|
|
AUJOURD'HUI NOV. 15, 2024
|
|
Fin de commercialisation MARS 31, 2022
|
|
Fin des services standard SEPT. 30, 2023
|
|
|
Principales
Gamme
|
Prisma
|
Gamme de produit
|
Prisma P
|
Type de produit ou équipement
|
Toit ventilé
|
Compatibilité de gamme
|
Prisma Prisma P boîtier
|
Description d'installation
|
Cellule - largeur 650 mm, profondeur 600 mm
|
Equipement fournis
|
Capot
|
Type de face avant
|
Découpe
|
Complémentaires
Traitement de protection
|
Électrophorèse et poudre d'époxy-polyester polymérisée à chaud
|
Finition de la surface
|
Mat
Lisse
|
Couleur
|
Blanc (RAL 9001)
|
Options couleur spéciale
|
Oui
|
Largeur
|
650 mm
|
Profondeur
|
600 mm
|
Poids du produit
|
5,24 kg
|
Quantité du lot
|
Lot de 1
|
Environnement
Degré de protection IP
|
IP31
|
Durabilité de l'offre
|
|