Schneider-Electric
 
08716 image- distributeur
08716
Prisma - 2 extremites socle manu.p600
Statut commercial Statut commercial: 
Arrêt de commercialisation
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme Prisma
Gamme de produit Prisma P
Type de produit ou équipement Embout de base de support de manutention
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée Accessoire d'enveloppe
Type d'accessoires / pièces séparées Levage
Compatibilité de gamme Prisma Prisma P ossature
Equipement inclus Matériel de montage
Complémentaires
Description d'installation Cellule
Quantité du lot Lot de 2
Hauteur 50 mm
Largeur 595 mm
Profondeur 590 mm
Poids du produit 6,78 kg
Couleur Naturel
Durabilité de l'offre
Statut Green Premium Produit green premium
REACh sans SVHC Oui
Directive UE RoHS Conformité proactive (produit hors de la portée juridique de la directive européenne RoHS)
print Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques Oui
Sans mercure Oui
Règlement RoHS chinois
print Déclaration RoHS pour la Chine
Informations d'exemption RoHS
print Oui
Communication environnementale
print Profil environnemental du Produit
Profil Économie Circulaire
print Informations de fin de vie
Présence d'halogènes Pièces en plastique sans halogène