Retour
Découvrir 08811 par
Informations techniques
Téléchargements et documents
Discover your Schneider-Electric tools
08811
Traverse de levage pour coffret ou armoire ou gaine - L = 1200 mm
Statut commercial Statut commercial:
Arrêt de commercialisation
Télécharger la fiche technique du produit 08811
Modèle 3D CAD
AUJOURD'HUI
MAI 19, 2024
Fin de commercialisation
MARS 31, 2022
Fin des services standard
SEPT. 30, 2023
Informations techniques
Principales
Gamme
Prisma
Gamme de produit
Prisma G
Type de produit ou équipement
Traverse de renfort
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée
Accessoire d'enveloppe
Type d'accessoires / pièces séparées
Levage
Compatibilité de gamme
Prisma Prisma G boîtier
Accessoires associés
Enveloppe IP31
Enveloppe IP30
Enveloppe IP43
Complémentaires
Description d'installation
2 coffrets
2 armoires
Coffret + 2 gaines
Armoire + 2 gaines
Quantité du lot
Lot de 2
Matière
Acier
Largeur
1200 mm
Poids du produit
6,59 kg
Couleur
Blanc (RAL 9001)
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
Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques
Oui
Sans mercure
Oui
Régulation RoHS Chine
Déclaration RoHS pour la Chine
Information sur les exemptions RoHS
Oui
Profil environnemental
Profil environnemental du Produit
Présence d'halogènes
Produit avec composants plastiques sans halogènes