Schneider-Electric
 
08815 image- distributeur
08815
Prisma - kit d'association armoire IP30
Statut commercial Statut commercial: 
Arrêt de commercialisation
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme Prisma
Gamme de produit Prisma G
Type de produit ou équipement Kit de combinaison
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée Accessoire d'enveloppe
Pièce détachée
Compatibilité de gamme Prisma Prisma G extension de boîtier
Produits compatibles Enveloppe IP30
Enveloppe IP31
Enveloppe IP43
Degré de protection IP IP30
IP31
IP43
Complémentaires
Description d'installation Armoire
Coffret
Gaine d'armoire
Gaine de coffret
Quantité du lot Lot de 1
Poids du produit 0,84 kg
Durabilité de l'offre
Statut Green Premium Produit green premium
REACh sans SVHC Oui
Directive UE RoHS Conformité proactive (produit hors de la portée juridique de la directive européenne RoHS)
print Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques Oui
Sans mercure Oui
Informations d'exemption RoHS
print Oui
Règlement RoHS chinois
print Déclaration RoHS pour la Chine
Communication environnementale
print Profil environnemental du Produit