Retour
Découvrir 08823 par
Informations techniques
Téléchargements et documents
Discover your Schneider-Electric tools
08823
Prisma - Auvent - coffret Pack 160 - IP31
Statut commercial Statut commercial:
Arrêt de commercialisation
Télécharger la fiche technique du produit 08823
Modèle 3D CAD
AUJOURD'HUI
MAI 19, 2024
Fin de commercialisation
MARS 31, 2022
Fin des services standard
SEPT. 30, 2023
Informations techniques
Principales
Gamme
Prisma
Gamme de produit
Prisma G
Type de produit ou équipement
Auvent
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée
Accessoire d'enveloppe
Compatibilité de gamme
Prisma Prisma G boîtier
Degré de protection (IP)
IP31
Complémentaires
Description d'installation
Coffret Pack - largeur 550 mm
Quantité du lot
Lot de 1
Largeur
550 mm
Profondeur
180 mm
Poids du produit
1,84 kg
Finition de la surface
Lisse
Mat
Traitement de protection
Électrophorèse et poudre d'époxy-polyester polymérisée à chaud
Couleur
Blanc (RAL 9001)
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
Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques
Oui
Sans mercure
Oui
Régulation RoHS Chine
Déclaration RoHS pour la Chine
Information sur les exemptions RoHS
Oui
Profil environnemental
Profil environnemental du Produit
Présence d'halogènes
Produit avec composants plastiques sans halogènes