|
|
|
08836
Auvent pour armoire, IP31, L = 850 mm
|
|
|
Principales
Gamme
|
Prisma
|
Gamme de produit
|
Prisma G
|
Type de produit ou équipement
|
Auvent
|
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée
|
Accessoire d'enveloppe
|
Compatibilité de gamme
|
Prisma Prisma G boîtier
|
Degré de protection (IP)
|
IP31
|
Complémentaires
Description d'installation
|
Armoire - largeur 850 mm
|
Quantité du lot
|
Lot de 1
|
Largeur
|
903 mm
|
Profondeur
|
272 mm
|
Poids du produit
|
4 kg
|
Finition de la surface
|
Mat
Lisse
|
Traitement de protection
|
Électrophorèse et poudre d'époxy-polyester polymérisée à chaud
|
Couleur
|
Blanc (RAL 9001)
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
Déclaration RoHS UE
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
Profil environnemental du Produit
|
Présence d'halogènes
|
Produit avec composants plastiques sans halogènes
|
|
|