|
|
|
08837
Auvent pour armoire et gaine, IP31, L = 850 mm
|
|
|
AUJOURD'HUI JUIL. 23, 2024
|
|
Fin de commercialisation JUIL. 12, 2023
|
|
Fin des services standard MARS 26, 2024
|
|
|
Principales
Gamme
|
Prisma
|
Gamme de produit
|
Prisma G
|
Type de produit ou équipement
|
Auvent
|
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée
|
Accessoire d'enveloppe
|
Compatibilité de gamme
|
Prisma Prisma G boîtier
|
Degré de protection IP
|
IP31
|
Complémentaires
Description d'installation
|
Armoire + gaine - largeur 850 + 300 mm
|
Quantité du lot
|
Lot de 1
|
Largeur
|
1153 mm
|
Profondeur
|
272 mm
|
Poids du produit
|
4,8 kg
|
Finition de la surface
|
Mat
Lisse
|
Traitement de protection
|
Électrophorèse et poudre d'époxy-polyester polymérisée à chaud
|
Couleur
|
Blanc (RAL 9001)
|
Durabilité de l'offre
|
|