Schneider-Electric
 
08884 image- distributeur
08884
Plaque passe-câbles plastique et interface pour gaine
Statut commercial Statut commercial: 
Arrêt de commercialisation
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme Prisma
Gamme de produit Prisma G
Type de produit ou équipement Tôle de toit
Compatibilité de gamme Prisma Prisma G boîtier
Compatibilité produit Enveloppe IP31
Enveloppe IP30
Enveloppe IP43
Application Distribution électrique basse tension
Type de coffret Armoire métallique
Armoire intérieure
Description d'installation Gaine de coffret - largeur 300 mm
Gaine d'armoire - largeur 300 mm
Equipement fournis Haut 1 plaque passe-câbles
Haut 1 platine avec découpes
Normes CEI 61439-1 pour armoire
CEI 61439-2 pour armoire
Certifications du produit ASEFA
Complémentaires
Matière Feuille d'acier traité
Plastique
Traitement de protection Électrophorèse et poudre d'époxy-polyester polymérisée à chaud
Finition de la surface Lisse
Mat
Couleur Blanc (RAL 9001)
Largeur 300 mm
Hauteur 35 mm
Profondeur 195 mm
Poids du produit 0,52 kg
Quantité du lot Lot de 1
Durabilité de l'offre
Statut Green Premium Produit green premium
REACh sans SVHC Oui
Directive UE RoHS Conformité proactive (produit hors de la portée juridique de la directive européenne RoHS)
print Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques Oui
Sans mercure Oui
Informations d'exemption RoHS
print Oui
Règlement RoHS chinois
print Déclaration RoHS pour la Chine
Communication environnementale
print Profil environnemental du Produit