Retour
Découvrir 08903 par
Informations techniques
Téléchargements et documents
Discover your Schneider-Electric tools
08903
Prisma - Porte-étiquettes adhésives - L=432mm - H=24mm - lot de 12
Statut commercial Statut commercial:
Arrêt de commercialisation
Télécharger la fiche technique du produit 08903
AUJOURD'HUI
MAI 19, 2024
Fin de commercialisation
MARS 31, 2022
Fin des services standard
SEPT. 30, 2023
Informations techniques
Principales
Gamme
Prisma
Gamme de produit
Prisma P
Prisma G
Type de produit ou équipement
Porte-étiquettes
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée
Accessoire de marquage
Equipement inclus
1 étiquette papier
1 couvercle transparent
Complémentaires
Compatibilité de gamme
Prisma Prisma P unité fonctionnelle
Prisma Prisma PH unité fonctionnelle
Prisma Prisma iPM M boîtier
Prisma Prisma G boîtier
Canalis
Prisma Prisma iPM L boîtier
Accessoires associés
KN
KS
Mode d'installation
Adhésif
Description d'installation
Cellule
Armoire
Coffret
Quantité du lot
Lot de 12
Hauteur
24 mm
Largeur
432 mm
Poids du produit
0,325 kg
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
Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques
Oui
Sans mercure
Oui
Régulation RoHS Chine
Déclaration RoHS pour la Chine
Information sur les exemptions RoHS
Oui
Profil environnemental
Profil environnemental du Produit