Cette application sera mise hors service à compter du 7 janvier 2025

08906 |
Schneider-Electric
 
08906 image- distributeur
08906
Prisma - Porte-étiquettes adhésives - L=180mm - H=36mm - lot de 12
Statut commercialStatut commercial: 
Arrêt de fabrication consulter si stock
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme Prisma
Gamme de produit Prisma P
Prisma G
Type de produit ou équipement Porte-étiquettes
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée Accessoire de marquage
Equipement inclus 1 couvercle transparent
1 étiquette papier
Complémentaires
Compatibilité de gamme Prisma Prisma P cellule
Prisma Prisma G boîtier
Mode d'installation Adhésif
Description d'installation Gaine cellule
Gaine d'armoire
Gaine de coffret
Quantité du lot Lot de 12
Hauteur 36 mm
Largeur 180 mm
Poids du produit 0,18 kg
Durabilité de l'offre
REACh sans SVHC Oui
Directive UE RoHS Conformité proactive (produit hors de la portée juridique de la directive européenne RoHS)
print Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques Oui
Sans mercure Oui
Informations d'exemption RoHS
print Oui
Règlement RoHS chinois
print Déclaration RoHS pour la Chine
Communication environnementale
print Profil environnemental du Produit