Schneider-Electric
 
08934 image- distributeur
08934
Poignée sans insert EURO IP55
Statut commercial Statut commercial: 
Arrêt de fabrication consulter si stock
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme Prisma
Gamme de produit Prisma G
Type de produit ou équipement Poignée
Type d'accessoires / pièces séparées Élément de fermeture
Compatibilité de gamme Prisma Prisma G boîtier
Degré de protection IP IP55
Complémentaires
Support de montage Porte
Description d'installation Armoire
Coffret
Type de verrouillage EURO
Nombre de touches 0
Type de verrou Verrou sans barillet
Quantité du lot Lot de 1
Poids du produit 0,4 kg
Couleur Blanc (RAL 9001)
Durabilité de l'offre
Statut Green Premium Produit green premium
Directive UE RoHS Conformité proactive (produit hors de la portée juridique de la directive européenne RoHS)
print Déclaration RoHS UE
Sans mercure Oui
Informations d'exemption RoHS
print Oui
Règlement RoHS chinois
print Déclaration RoHS pour la Chine
Communication environnementale
print Profil environnemental du Produit