|
|
|
13139
MUREVA - kit plaque 90 x 100 mm pour INS 63/80 A
|
|
|
AUJOURD'HUI AVR. 19, 2024
|
|
Fin de commercialisation SEPT. 30, 2023
|
|
|
|
|
Principales
Gamme de produit
|
Kaedra
|
Type de produit ou équipement
|
Kit d'interface
|
Type d'accessoires / pièces séparées
|
Accessoires d'installation
|
Complémentaires
Matière du coffret
|
Enveloppe :polymère auto-extinguible
|
Poids du produit
|
0,047 kg
|
Dimension de base
|
90 x 100 mm
|
Largeur
|
90 mm
|
Hauteur
|
100 mm
|
Couleur
|
Gris (RAL 7035)
|
Environnement
Normes
|
CEI 60309-2
CEI 60309-1
|
Tenue au feu
|
650 °C se conformer à CEI 60695-2-11
|
Degré de protection IP
|
IP65 se conformer à CEI 60529
|
Tenue aux chocs IK
|
IK09 conforming to CEI 62262
|
Durabilité de l'offre
|
|