Schneider-Electric
 
13161 image- distributeur
13161
Kaedra - coffret - pour prises - 236 x 460 mm - 8 modules - 2 ouvertures
Statut commercial Statut commercial: 
Arrêt de commercialisation
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme Kaedra
Type de produit ou équipement Coffret étanche
Type d'extensibilité Coffret pour prise et fiche
Accessoires inclus avec le coffret 1 bornier 8 trous
1 support bloc connexion
2 brides fixation câblage
1 plaque pour sorties d'alimentation 65x85 ou 75x75
Type de châssis plein Sans châssis plein
Complémentaires
Installation du coffret En saillie
Pas de 9 mm 16
Nombre de modules de 18 mm par rangée 8
Nombre total de modules de 18 mm 8
Nombre de rangées horizontales 1
Classe d'isolation électrique Classe II
Double isolation
Nombre d'ouvertures en zone d'interface 2
Nombre de plaques 1 pour prises d'alimentation 65x65 ou75x75
Equipement fournis 2 bride d'attache
1 plastron pour prise d'alimentation 65 x 65 ou 75 x 75
1 bloc terminal à 8 trous
1 support de bloc terminal
Type de face avant Transparent
Puissance dissipée en W 15 W
[In] courant assigné d'emploi 63 A
Type de rail DIN
Nbre coupe-circuit auto PG ISO 7
Nombre de borniers 1 avec 8 départs
Départs du bornier répartiteur 4 x 10 mm²
4 x 16 mm²
Verrouillages optionnels Verrou sécurité en option
Matière du coffret Polymère auto-extinguible
Dimension de base 103 x 225 mm
Largeur 236 mm
Hauteur 460 mm
Profondeur 160 mm
Profondeur interne 91 mm
Couleur Porte: vert transparent
Habillage: gris clair (RAL 7035)
Environnement
Normes CEI 60529
CEI 670
EN 50262
CEI 60439-3
EN 50102
Tenue au feu 750 °C se conformer à CEI 60695-2-1
Degré de protection IP IP65 se conformer à CEI 60529
Tenue aux chocs IK IK09 se conformer à EN 50102
Caractéristiques environnement (UV) Résistant aux UV : class 3 se conformer à ISO 4582 : 2010
Test de dégradation aux ultraviolets se conformer à ISO 4892-2 : 2013
Catégorie de surtension II
Température ambiante de fonctionnement -25…60 °C
Durabilité de l'offre
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Directive RoHS UE Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
Sans mercure Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Information sur les exemptions RoHS
print Oui