|
|
|
13173
Kaedra - coffret universel porte opaque - 448 x 610 mm
|
|
|
|
|
Fin de commercialisation FÉVR. 14, 2024
|
|
|
|
|
Principales
Gamme
|
Kaedra
|
Type de produit ou équipement
|
Coffret étanche
|
Type d'extensibilité
|
Coffret universel
|
Type de châssis plein
|
Perforé
|
Complémentaires
Installation du coffret
|
En saillie
|
Classe d'isolation électrique
|
Double isolation
Classe II
|
Type de face avant
|
Opaque
Réversible
|
[In] courant assigné d'emploi
|
125 A
|
Nbre coupe-circuit auto PG ISO
|
17
|
Verrouillages optionnels
|
Verrou sécurité en option
|
Matière du coffret
|
Polymère auto-extinguible
|
Largeur
|
448 mm
|
Hauteur
|
610 mm
|
Profondeur
|
160 mm
|
Profondeur interne
|
91 mm
|
Couleur
|
Habillage: gris clair (RAL 7035)
|
Environnement
Normes
|
CEI 670
CEI 60439-3
EN 50102
EN 50262
CEI 60529
|
Tenue au feu
|
750 °C se conformer à CEI 60695-2-1
|
Degré de protection IP
|
IP65 se conformer à CEI 60529
|
Tenue aux chocs IK
|
IK09 se conformer à EN 50102
|
Caractéristiques environnement (UV)
|
Résistant aux UV : class 3 se conformer à ISO 4582 : 2010
Test de dégradation aux ultraviolets se conformer à ISO 4892-2 : 2013
|
Catégorie de surtension
|
II
|
Température ambiante de fonctionnement
|
-25…60 °C
|
Durabilité de l'offre
|
|