Schneider-Electric
 
13957 image- distributeur
13957
Kaedra - mini coffret pour appareillage modulaire - 123 x 200 mm - 4 modules
Statut commercial Statut commercial: 
Arrêt de com.
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme Kaedra
Type de produit ou équipement Coffret étanche
Type d'extensibilité Mini-coffret pour appareillage modulaire
Accessoires inclus avec le coffret 1 support bloc connexion
1 kit de repérage
Type de châssis plein Perforé
Complémentaires
Installation du coffret En saillie
Pas de 9 mm 8
Nombre de modules de 18 mm par rangée 4
Nombre total de modules de 18 mm 4
Nombre de rangées horizontales 1
Classe d'isolation électrique Double isolation
Classe II
Equipement fournis 1 kit de marquage
1 support de bloc terminal
Type de face avant Transparent
Puissance dissipée en W 10 W
[In] courant assigné d'emploi 63 A
Type de rail DIN
Nbre coupe-circuit auto PG ISO 3
Verrouillages optionnels Verrou sécurité en option
Matière du coffret Polymère auto-extinguible
Largeur 123 mm
Hauteur 200 mm
Profondeur 112 mm
Profondeur interne 56 mm
Couleur Porte: vert transparent
Habillage: gris clair (RAL 7035)
Environnement
Normes CEI 670
EN 50102
CEI 60439-3
EN 50262
CEI 60529
Tenue au feu 750 °C se conformer à CEI 60695-2-1
Degré de protection IP IP65 se conformer à CEI 60529
Tenue aux chocs IK IK09 se conformer à EN 50102
Caractéristiques environnement (UV) Résistant aux UV : class 3 se conformer à ISO 4582 : 2010
Test de dégradation aux ultraviolets se conformer à ISO 4892-2 : 2013
Catégorie de surtension II
Température ambiante de fonctionnement -25…60 °C
Durabilité de l'offre
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Directive RoHS UE Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
Sans mercure Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Information sur les exemptions RoHS
print Oui