Schneider-Electric
 
13972 image- distributeur
13972
Kaedra - coffret polyvalent - 448 x 610 mm - 36 modules - 4 ouvertures
Statut commercial Statut commercial: 
Arrêt de com.
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme Kaedra
Type de produit ou équipement Coffret étanche
Type d'extensibilité Coffret pour appareillage modulaire avec interface
Accessoires inclus avec le coffret 1 bornier 32 trous
4 plaques pour control bouton-poussoir
1 plaque pour sorties d'alimentation 65x85
1 support bloc connexion
3 brides fixation câblage
3 kits de repérage
Complémentaires
Installation du coffret En saillie
Pas de 9 mm 24
Nombre de modules de 18 mm par rangée 12
Nombre total de modules de 18 mm 36
Nombre de rangées horizontales 3
Classe d'isolation électrique Classe II
Double isolation
Nombre d'ouvertures en zone d'interface 4
Nombre de plaques 1 pour prises d'alimentation 65 x 85
4 pour bouton-poussoir de commande
Equipement fournis 3 kit de marquage
3 bride d'attache
1 plaque pour sortie de courant de 65 x 85
4 plaque pour commande du poussoir
1 support de bloc terminal
1 bloc terminal à 32 trous
Type de face avant Réversible
Transparent
[In] courant assigné d'emploi 125 A
Type de rail DIN
Nbre coupe-circuit auto PG ISO 17
Nombre de borniers 1 avec 32 départs
Départs du bornier répartiteur 16 x 10 mm²
16 x 16 mm²
Verrouillages optionnels Verrou sécurité en option
Matière du coffret Polymère auto-extinguible
Dimension de base 90 x 100 mm
Largeur 448 mm
Hauteur 610 mm
Profondeur 160 mm
Couleur Porte: vert transparent
Habillage: gris clair (RAL 7035)
Environnement
Normes CEI 60529
CEI 60439-3
CEI 670
EN 50262
EN 50102
Tenue au feu 750 °C se conformer à CEI 60695-2-1
Degré de protection IP IP65 se conformer à CEI 60529
Tenue aux chocs IK IK09 se conformer à EN 50102
Caractéristiques environnement (UV) Résistant aux UV : class 3 se conformer à ISO 4582 : 2010
Test de dégradation aux ultraviolets se conformer à ISO 4892-2 : 2013
Catégorie de surtension II
Température ambiante de fonctionnement -25…60 °C
Durabilité de l'offre
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Directive RoHS UE Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
Sans mercure Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Information sur les exemptions RoHS
print Oui