Nombre de ports
|
1 unique
|
[Us] tension d'alimentation
|
115/230 V CA
|
Limites de la tension d'alimentation
|
85…276 V
|
Fréquence d'alimentation
|
47...63 Hz
|
Courant d'alimentation maximal
|
0,2 A 115 V
0,4 A 230 V
|
Courant à l'appel
|
10 A 115 V
20 A 230 V
|
Puissance nominale en VA
|
50 VA
|
Calibre du fusible à associer
|
1,5 A
|
Tension de sortie
|
5,1 V
|
Courant de sortie nominal
|
3 A
|
Courant de charge minimum
|
0 A
|
Protection court-circuit
|
Avec
|
Protection surtension en sortie
|
Avec
|
Mots E/S
|
30 I/32 O
|
Cartes mères typiques
|
3 positions
2 positions
6 positions
16 positions
10 positions
4 positions
|
Diagnostics en démarrage
|
Adresse RAM
RAM
Somme de contrôle
|
Diagnostics en fonctionnement
|
Adresse RAM
RAM
Somme de contrôle
|
Puissance dissipée en W
|
11 W
|
Raccordement
|
Bornier, 7 pôles
|
Format du module
|
Standard
|
Tenue aux décharges électrostatiques
|
4 kV contact se conformer à CEI 801-2
8 kV dans l'air se conformer à CEI 801-2
|
Tenue aux champs électromagnétiques rayonnés
|
10 V/m 80…2000 MHz se conformer à CEI 801-3
|
Température de l'air ambiant en fonctionnement
|
0…60 °C
|
Température ambiante de stockage
|
-40…85 °C
|
Humidité relative
|
95 % sans condensation
|
Altitude de fonctionnement
|
<= 5000 m
|
Traitement de protection
|
TC
|
Normes
|
UL 508
|
Certifications du produit
|
CSA Class 1 Division 2
UL
DNV
C-Tick
GOST
|