Certifications du produit
|
UL 508
CE
C-Tick
|
Normes
|
CSA C22.2 No 142
EN 55011
CEI 61000-4-16
|
Degré de protection IP
|
IP20 conforming to EN 61131-2
IP20 conforming to CEI 60527
|
Catégorie de surtension
|
Classe I se conformer à EN 61131-2
|
Température de l'air ambiant pour le fonctionnement
|
0…60 °C se conformer à CEI 60068-2-2
0…60 °C se conformer à CEI 60068-2-2
|
Température ambiante pour le stockage
|
-40…85 °C se conformer à CEI 60068-2-2
-40…85 °C se conformer à CEI 60068-2-2
|
Tenue aux vibrations
|
3,5 mm constant amplitude (f= 0,5…8,4 Hz) se conformer à EN 61131-2
1 gn accélération constante (f= 8,4…150 Hz) se conformer à EN 61131-2
|
Altitude de fonctionnement
|
2000 m
|
Transport altitude maxi
|
3000 m
|
Humidité relative
|
93 % conforming to CEI 60068
|