Schneider-Electric
 
1460872 image- distributeur
1460872
Adaptateur de terre P1N - accessoire application MT - fonctionne avec l’IM400THR
Statut commercial Statut commercial: 
Commercialisé
Merlin Gerin
Informations techniques
Principales
Gamme Vigilohm
Nom de l'appareil P1N
Type de produit ou équipement Platine d'adaptation de tension
Application Réseaux étendus
Moyenne tension
Compatibilité de gamme Vigilohm Vigilohm IM IM400THR dispositif de contrôle d'isolement
Vigilohm Vigilohm IM IM400LTHR dispositif de contrôle d'isolement
Complémentaires
Tension du réseau 480…1000 V - CA (neutre non distribué)
Mode d'installation Par vis
Support de montage Platine de montage
Largeur 150 mm
Hauteur 150 mm