|
|
|
15607
PowerLogic - Compteur horaire - encastré - 48x48mm - 24Vca
|
|
|
Principales
Gamme
|
PowerLogic
|
Nom de l'appareil
|
CH
|
Type de produit ou équipement
|
Compteur horaire
|
Compatibilité de gamme
|
Prisma Prisma P porte
Prisma Prisma G porte
|
Type de mesure
|
Temps de fonctionnement
|
Type d'affichage
|
Électromécanique 7 digit(s), nombre de decimal = 2
|
Complémentaires
Remise à zéro
|
Sans
|
[Us] tension d'alimentation
|
24 V CA à 50 Hz
|
Puissance consommée en VA
|
0,25 VA
|
Support de montage
|
Face avant
|
Environnement
Degré de protection IP
|
Face avant: IP65
|
Largeur
|
48 mm
|
Hauteur
|
48 mm
|
Profondeur
|
39 mm
|
Durabilité de l'offre
Régulation REACh
|
Déclaration REACh
|
Sans SVHC REACh
|
Oui
|
Directive RoHS UE
|
Conforme
Déclaration RoHS UE
|
Sans métaux lourds toxiques
|
Oui
|
Sans mercure
|
Oui
|
Régulation RoHS Chine
|
Déclaration RoHS pour la Chine
|
Information sur les exemptions RoHS
|
Oui
|
DEEE
|
Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
|
|
|