|
|
|
16085
PowerLogic - Cadran 1,3In 0-1250A pour ampèremètre analogique 96x96mm dpt Std
|
|
|
AUJOURD'HUI SEPT. 27, 2024
|
|
Fin de commercialisation JUIN 30, 2023
|
|
Fin des services standard DÉC. 31, 2023
|
|
|
Principales
Gamme de produit
|
PowerLogic
|
Nom du produit
|
AMP
|
Type de produit ou équipement
|
Cadran
|
Rapport de transformation de courant
|
1250/5
|
Type d'écart
|
80 mm sur 90°
|
Support de montage
|
Face avant
|
Complémentaires
Type de mesure
|
Courant
|
Echelle
|
0-1250 A
|
Environnement
Hauteur
|
96 mm
|
Largeur
|
96 mm
|
Profondeur
|
75 mm
|
Durabilité de l'offre
Régulation REACh
|
Déclaration REACh
|
Sans SVHC REACh
|
Oui
|
Directive RoHS UE
|
Conforme aux dérogations
|
Sans mercure
|
Oui
|
Régulation RoHS Chine
|
Déclaration RoHS pour la Chine
|
Information sur les exemptions RoHS
|
Oui
|
DEEE
|
Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
|
|
|