Gamme
|
Acti 9
|
Nom du produit
|
Acti 9 RCCB-ID
|
Type de produit ou équipement
|
Interrupteur différentiel
|
Nom de l'appareil
|
RCCB-ID
|
Description des pôles
|
4P
|
Position du pôle neutre
|
Gauche
|
[In] courant assigné d'emploi
|
125 A
|
Type de réseau
|
CA
|
Sensibilité du différentiel
|
300 mA
|
Temporisation protection différentielle
|
Sélectif
|
Classe de protection différentielle
|
Type B
|
Pouvoir assigné de coupure et fermeture
|
Im = 1250 A se conformer à CEI 61008
|
Courant nominal de court-circuit conditionnel
|
Inc 10 kA 125 A
|
Position de l'appareillage dans l'installation
|
Départ
|
Fréquence du réseau
|
50/60 Hz
|
[Ue] tension assignée d'emploi
|
230/400 V
|
[Ui] tension assignée d'isolement
|
440 V CA 50 Hz se conformer à CEI 61008-1
|
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
|
4 kV se conformer à CEI 61008-1
|
"Pas" de raccordement
|
18 mm entre phases
|
Pas de 9 mm
|
8
|
Hauteur
|
86 mm
|
Largeur
|
72 mm
|
Profondeur
|
76 mm
|
Poids du produit
|
450 g
|
Couleur
|
Gris
|
Endurance mécanique
|
5000 cycle
|
Durée de vie électrique
|
2000 cycle
|
Mode de raccordement
|
Borne du type à cage2 câble(s) 1,5…16 mm² souple
Borne du type à cage2 câble(s) 1,5…16 mm² rigide
Borne du type à cage1 câble(s) 1,5…50 mm² rigide
Borne du type à cage1 câble(s) 1,5…35 mm² souple
Borne du type à cage1 câble(s) 1,5…35 mm² flexible avec embout
Borne du type à cage2 câble(s) 1,5…16 mm² flexible avec embout
|
Longueur de dénudage des fils
|
11 mm
|
Couple de serrage
|
3 N.m
|