Schneider-Electric
 
170AAI14000C image- distributeur
170AAI14000C
Modicon Momentum - entrée analogique distribuée - 16 entrées extrémité unique
Statut commercial Statut commercial: 
Arrêt de com.
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme de produit Plateforme d'automatisme Modicon Momentum
Type de produit ou équipement Base d'entrée analogique
Nombre d'entrées analogiques 16
Type d'entrée analogique À terminaison unique
Plage d'entrée analogique 4...20 mA 12 bits + signe < 0,25 Ohm
+/- 10 V 12 bits + signe > 2200 kOhm
+/- 5 V 12 bits + signe > 2200 kOhm
Type de filtre Filtre d'entrée passe-bas 10 kHz
Complémentaires
Format des données 16 bits complets signés
Erreur de précision absolue +/-0,15% d'échelle complète 25 °C +/- 10 V
+/-0,15% d'échelle complète 25 °C +/- 5 V
+/- 0,25 % de déviation maximale 25 °C 4...20 mA
+/- 0,25 % de déviation maximale 60 °C +/- 10 V
+/- 0,25 % de déviation maximale 60 °C +/- 5 V
+/- 0,45 % de l’échelle 60 °C 4...20 mA
Dérive en température +/- 30 % de l’échelle +/- 10 V 60 °C
+/- 30 % de l’échelle +/- 5 V 60 °C
+/- 60 % de l’échelle 4...20 mA 60 °C
Temps de mise à jour 25 ms
Isolement entre voies et terre 1780 V CA pendant 1 minute
Isolation entre alimentation et terre 500 V pendant 1 minute
Tension de mode commun admissible 100 V 47...63 Hz CC entre les canaux et la masse
250 V 47...63 Hz CA entre les canaux et la masse
Besoin en puissance externe +/- 30 V CC
Puissance dissipée maximale en W 5,55 W
Protection inversion de polarité Interne
Type de protection 2 A interne à fusion lente
Calibre du fusible à associer 500 mA, à fusion rapide
Marquage CE
Signalisation locale Pourstatut du canal 16 LEDs
Raccordement électrique 2 connecteurs pour les borniers amovibles
Consommation électrique 305 mA à 24 V CC
Profondeur 47,5 mm
Hauteur 125 mm
Largeur 141,5 mm
Poids du produit 0,215 kg
Environnement
Certifications du produit UL
CSA
FM class 1, division 2
Traitement de protection Vernis revêtement Humiseal 1A33
TC
Tenue aux décharges électrostatiques 4 kV contact se conformer à CEI 801-2
8 kV dans l'air se conformer à CEI 801-2
Tenue aux champs électromagnétiques rayonnés 10 V/m 80...1000 MHz se conformer à CEI 801-3
Température ambiante de fonctionnement 0…60 °C
Température ambiante de stockage -40…85 °C
Humidité relative 95 % sans condensation
Altitude de fonctionnement <= 5000 m
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Directive RoHS UE Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
Sans mercure Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Profil environnemental
print Profil environnemental du Produit
Profil de circularité
print Informations de fin de vie
DEEE Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.