|
|
|
170ADI35000
Modicon Momentum - module d'entrées TOR - 32 entrées 24Vcc
|
|
|
Principales
Gamme de produit
|
Plateforme d'automatisme Modicon Momentum
|
Type de produit ou équipement
|
Base d'entrées numériques CC
|
Groupe de voies
|
2 groupes de 16 entrées
|
Nombre d'entrées TOR
|
32 se conformer à CEI 1131-2 Type 1
|
Tension d'entrée logique
|
24 V CC
|
Traitement de protection
|
TC
|
Complémentaires
Entrée logique
|
Positif
|
Limites de la tension d'entrée
|
24 V
|
Plage d'utilisation en tension
|
- 3...30 V
|
Tension état 0 garanti
|
-3…5 V
|
Tension état 1 garanti
|
11…30 V
|
Etat actuel 0 garanti
|
<= 1,2 mA
|
Etat actuel 1 garanti
|
>= 2,5 mA
|
Résistance d'entrée
|
4 kOhm
|
Temps de réponse
|
2,2 ms de phase 0 à phase 1
3,3 ms de phase 1 à phase 0
|
Isolement entre voies et bus
|
500 V CA
|
Puissance dissipée
|
5,5 W typique
8,5 W maximum
|
Description des bornes API n°1
|
(5)IN_DIS#5
(L+)PW_POS
(12)IN_DIS#12
(9)IN_DIS#9
(14)IN_DIS#14
(7)IN_DIS#7
(4)IN_DIS#4
(6)IN_DIS#6
(10)IN_DIS#10
(2)IN_DIS#2
(8)IN_DIS#8
(M-)PW_NEG
(16)IN_DIS#16
(13)IN_DIS#13
(15)IN_DIS#15
(11)IN_DIS#11
(1)IN_DIS#1
(3)IN_DIS#3
TB
|
Description des bornes API n°2
|
TB_1
(13)IN_DIS#29
(4)IN_DIS#20
(1L+)PW_POS
(11)IN_DIS#27
(8)IN_DIS#24
(6)IN_DIS#22
(16)IN_DIS#32
(1)IN_DIS#17
(2)IN_DIS#18
(2L+)PW_POS
(10)IN_DIS#26
(5)IN_DIS#21
(9)IN_DIS#25
(3)IN_DIS#19
(12)IN_DIS#28
(14)IN_DIS#30
(7)IN_DIS#23
(15)IN_DIS#31
|
Marquage
|
CE
|
Signalisation locale
|
Pourstatut du canal 32 LEDs
|
Consommation électrique
|
<= 250 mA à 24 V CC
|
Profondeur
|
47,5 mm
|
Hauteur
|
141,5 mm
|
Largeur
|
125 mm
|
Poids du produit
|
0,2 kg
|
Environnement
Certifications du produit
|
UL
CSA
|
Tenue aux décharges électrostatiques
|
4 kV contact se conformer à CEI 801-2
8 kV dans l'air se conformer à CEI 801-2
|
Tenue aux champs électromagnétiques rayonnés
|
10 V/m 80...1000 MHz se conformer à CEI 801-3
|
Température ambiante de fonctionnement
|
0…60 °C
|
Température ambiante de stockage
|
-40…85 °C
|
Humidité relative
|
95 % sans condensation
|
Altitude de fonctionnement
|
<= 5000 m
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
Régulation RoHS Chine
|
Déclaration RoHS pour la Chine
|
Information sur les exemptions RoHS
|
Oui
|
Profil environnemental
|
Profil environnemental du Produit
|
Profil de circularité
|
Informations de fin de vie
|
DEEE
|
Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
|
|
|