[Us] tension d'alimentation
|
24 V CC
|
Limites de la tension d'entrée
|
- 3...30 V
|
Tension état 0 garanti
|
-3…5 V
|
Tension état 1 garanti
|
11…30 V
|
Etat actuel 0 garanti
|
<= 1,2 mA
|
Etat actuel 1 garanti
|
>= 2,5 mA
|
Résistance d'entrée
|
4 kOhm
|
Courant de sortie logique
|
4 A par groupe
8 A par module
0,5 A par point
|
Courant de fuite maximum
|
1 mA à 24 V (circuit de sortie)
|
Courant de crête en sortie
|
5 A
|
Chute de tension maximale
|
<0,5 V 0,5 A à phase 1 circuit de sortie
|
Type de faute
|
Surintensité à la sortie
|
Temps de réponse
|
< 0,1 ms de l'état 0 à l'état 1 en sortie
< 0,1 ms de l'état 1 à l'état 0 en sortie
0,06 ms de l'état 0 à l'état 1 en entrée
0,08 ms de l'état 1 à l'état 0 en entrée
|
Isolement entre voies et bus
|
500 V CA
|
Puissance dissipée
|
<= 8 W
6 W
|
Marquage
|
CE
|
Description des bornes API n°1
|
(6)IN_DIS#6
(1)IN_DIS#1
(4)IN_DIS#4
(8)IN_DIS#8
(14)IN_DIS#14
(L+)PW_POS
(10)IN_DIS#10
(3)IN_DIS#3
(M-)PW_NEG
(12)IN_DIS#12
(16)IN_DIS#16
(9)IN_DIS#9
(11)IN_DIS#11
(5)IN_DIS#5
TB
(2)IN_DIS#2
(15)IN_DIS#15
(7)IN_DIS#7
(13)IN_DIS#13
|
Description des bornes API n°2
|
(16)OUT_DIS#16
TB_1
(12)OUT_DIS#12
(13)OUT_DIS#13
(4)OUT_DIS#4
(2)OUT_DIS#2
(10)OUT_DIS#10
(15)OUT_DIS#15
(5)OUT_DIS#5
(6)OUT_DIS#6
(11)OUT_DIS#11
(1L+)PW_POS
(9)OUT_DIS#9
(1)OUT_DIS#1
(14)OUT_DIS#14
(2L+)PW_POS
(7)OUT_DIS#7
(8)OUT_DIS#8
(3)OUT_DIS#3
|
Consommation électrique
|
250 mA à 24 V CC
|
Profondeur
|
47,5 mm
|
Hauteur
|
141,5 mm
|
Largeur
|
125 mm
|
Poids du produit
|
0,2 kg
|