Schneider-Electric
 
170ADM39030C image- distributeur
170ADM39030C
Modicon Momentum - module E/S numérique - relais 10 entrées 24Vcc - 8 sorties
Statut commercial Statut commercial: 
Arrêt de com.
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme de produit Plateforme d'automatisme Modicon Momentum
Type de produit ou équipement Base d'E/S de relais numérique CC
Groupe de voies 1 groupe de 10 entrées
2 groupes de 4 sorties
Nombre d'entrées TOR 10 se conformer à CEI 1131-2 Type 1
Entrée logique Positif
Tension d'entrée logique 20...115 V CC
Nombre de sorties TOR 8
Type de sortie logique Relais normalement ouvert
Tension de sortie logique 20…120 V CC
Traitement de protection Vernis revêtement Humiseal 1A33
Complémentaires
[Us] tension d'alimentation 24 V CC
Limites de la tension d'entrée - 3...30 V
Fréquence du réseau 47...63 Hz
Tension état 0 garanti -3…5 V
Tension état 1 garanti 11…30 V
Etat actuel 0 garanti <= 1,2 mA
Etat actuel 1 garanti >= 2,5 mA
Résistance d'entrée 4 kOhm
Courant de sortie logique <= 1 mA 24 V inductive
<= 2 mA 24 V résistive
>= 0,005 A 24 V
<= 0,15 mA 115 V résistive
<= 0,2 mA 115 V inductive
Courant de fuite maximum 1 mA à 230 V (circuit de sortie)
Endurance mécanique 30000000 cycle
Durée de vie électrique 100000 cycle inductive
Temps de réponse 10 ms 60 Hz de l'état 0 à l'état 1 en sortie
10 ms 60 Hz de l'état 1 à l'état 0 en sortie
2,2 ms de l'état 0 à l'état 1 en entrée
3,3 ms de l'état 1 à l'état 0 en entrée
Isolement entre voies et bus 500 V CA
Puissance dissipée <= 8,5 W
5,5 W
Type de protection Sans protection
Calibre du fusible à associer 4 A à fusion rapide tension d'entrée
8 A à fusion lente tension de sortie par groupe
375 mA à fusion rapide tension de fonctionnement
Marquage CE
Description des bornes API n°1 (4)IN_DIS#4
(1)IN_DIS#1
(L+)PW_POS
(6)IN_DIS#6
(1L+)PW_POS
(5)IN_DIS#5
(7)IN_DIS#7
(10)IN_DIS#10
(8)IN_DIS#8
TB
(9)IN_DIS#9
(3)IN_DIS#3
(2)IN_DIS#2
(M-)PW_NEG
Description des bornes API n°2 (5)OUT_DIS#5
(7)OUT_DIS#7
(1L+)PW
(2)OUT_DIS#2
(8)OUT_DIS#8
(3)OUT_DIS#3
(4)OUT_DIS#4
TB_1
(1)OUT_DIS#1
(6)OUT_DIS#6
(2L1)PW
Consommation électrique 250 mA à 24 V CC
Profondeur 47,5 mm
Hauteur 141,5 mm
Largeur 125 mm
Poids du produit 0,26 kg
Environnement
Certifications du produit CSA
UL
Tenue aux décharges électrostatiques 4 kV contact se conformer à CEI 801-2
8 kV dans l'air se conformer à CEI 801-2
Tenue aux champs électromagnétiques rayonnés 10 V/m 80...1000 MHz se conformer à CEI 801-3
Température de l'air ambiant en fonctionnement 0…60 °C
Température ambiante de stockage -40…85 °C
Humidité relative 95 % sans condensation
Altitude de fonctionnement <= 5000 m
Durabilité de l'offre
Numéro SCIP 441d5619-6318-4bbf-ac83-96d05888ee7e
Directive UE RoHS Conformité proactive (produit hors de la portée juridique de la directive européenne RoHS)
Sans mercure Oui
Informations d'exemption RoHS
print Oui
Règlement RoHS chinois
print Déclaration RoHS pour la Chine
Communication environnementale
print Profil environnemental du Produit
Profil Économie Circulaire
print Informations de fin de vie
DEEE Le produit doit être éliminé sur les marchés de l'Union européenne à la suite d'une collecte spécifique des déchets et ne jamais finir dans des poubelles