Schneider-Electric
 
170ADO35000C image- distributeur
170ADO35000C
Modicon Momentum - module de sorties numériques - 32 sorties état solide
Statut commercial Statut commercial: 
Arrêt de com.
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme de produit Plateforme d'automatisme Modicon Momentum
Type de produit ou équipement Base de sortie numérique CC
Groupe de voies 2 groupes de 16 sorties
Nombre de sorties TOR 32
Type de sortie logique Interrupteur statique
Tension de sortie logique 24 V CC
Courant par voie 0,5 A
Protection court-circuit Sorties protégées électroniquement
Traitement de protection Vernis revêtement Humiseal 1A33
TC
Complémentaires
[Ue] tension assignée d'emploi 24 V CC
Courant de sortie logique 16 A par module
8 A par groupe
Courant de fuite maximum 1 mA 24 V CC
Courant de pointe 5 A pendant 1 ms
Chute de tension maximale <0,5 V 0,5 A à phase 1
Protection contre les surcharges en sortie Sorties protégées électroniquement
Temps de réponse 0,1 ms de phase 0 à phase 1
0,1 ms de phase 1 à phase 0
Isolement entre voies et bus 500 V CA
Puissance dissipée 7,5 W maximum
6 W typique
Marquage CE
Signalisation locale Pourstatut du canal 32 LEDs
Consommation électrique 250 mA à 24 V CC
Description des bornes API n°1 (8)OUT_DIS#8
(13)OUT_DIS#13
(9)OUT_DIS#9
(10)OUT_DIS#10
(2)OUT_DIS#2
TB
(16)OUT_DIS#16
(6)OUT_DIS#6
(7)OUT_DIS#7
(11)OUT_DIS#11
(M-)PW_NEG
(15)OUT_DIS#15
(4)OUT_DIS#4
(12)OUT_DIS#12
(3)OUT_DIS#3
(L+)PW_POS
(5)OUT_DIS#5
(14)OUT_DIS#14
(1)OUT_DIS#1
Description des bornes API n°2 (11)OUT_DIS#27
(2)OUT_DIS#18
(4)OUT_DIS#20
(10)OUT_DIS#26
(1L+)PW_POS
(9)OUT_DIS#25
(15)OUT_DIS#31
(16)IN_DIS#32
(5)OUT_DIS#21
(14)OUT_DIS#30
(3)OUT_DIS#19
(7)OUT_DIS#23
(6)OUT_DIS#22
(1)OUT_DIS#17
TB_1
(2L+)PW_POS
(12)OUT_DIS#28
(13)OUT_DIS#29
(8)OUT_DIS#24
Profondeur 47,5 mm
Hauteur 141,5 mm
Largeur 125 mm
Poids du produit 0,21 kg
Environnement
Certifications du produit UL
CSA
Tenue aux décharges électrostatiques 4 kV contact se conformer à CEI 801-2
8 kV dans l'air se conformer à CEI 801-2
Tenue aux champs électromagnétiques rayonnés 10 V/m 80...1000 MHz se conformer à CEI 801-3
Température de l'air ambiant en fonctionnement 0…60 °C
Température ambiante de stockage -40…85 °C
Humidité relative 95 % sans condensation
Altitude de fonctionnement <= 5000 m
Durabilité de l'offre
Directive UE RoHS Conforme aux exemptions
Sans mercure Oui
Informations d'exemption RoHS
print Oui
DEEE Le produit doit être éliminé sur les marchés de l'Union européenne à la suite d'une collecte spécifique des déchets et ne jamais finir dans des poubelles