[Us] tension d'alimentation
|
120 V CA
|
Limites de la tension d'entrée
|
- 3...30 V
|
Tension état 0 garanti
|
-3…5 V
|
Tension état 1 garanti
|
11…30 V
|
Etat actuel 0 garanti
|
<= 1,2 mA
|
Etat actuel 1 garanti
|
>= 2,5 mA
|
Résistance d'entrée
|
4 kOhm
|
Courant de sortie logique
|
<= 0,15 mA 115 V inductive
<= 0,5 mA 115 V résistive
<= 1 mA 24 V inductive
<= 2 mA 24 V résistive
>= 0,005 A 24 V
|
Protection contre les surcharges en sortie
|
Externe par varistance en parallèle avec chaque contact
|
Protection court-circuit sortie
|
Externe par varistance en parallèle avec chaque contact
|
Endurance mécanique
|
30000000 cycle
|
Durée de vie électrique
|
100000 cycle inductive
|
Temps de réponse
|
10 ms 60 Hz de l'état 0 à l'état 1 en sortie
10 ms 60 Hz de l'état 1 à l'état 0 en sortie
2,2 ms de l'état 0 à l'état 1 en entrée
3,3 ms de l'état 1 à l'état 0 en entrée
|
Isolation entre canaux du groupe de sortie
|
1780 V CA
|
Isolement entre groupes de voies entrée-sortie
|
1780 V CA
|
Isolement entre voies et bus
|
500 V CA
|
Puissance dissipée
|
5,5 W
<= 8,5 W
|
Type de protection
|
Sans protection
|
Calibre du fusible à associer
|
4 A à fusion rapide tension de fonctionnement
|
Marquage
|
CE
|
Description des bornes API n°1
|
(8)IN_DIS#8
(4)IN_DIS#4
TB
(9)IN_DIS#9
(3)IN_DIS#3
(7)IN_DIS#7
(L1)PW
(6)IN_DIS#6
(1)IN_DIS#1
(10)IN_DIS#10
(5)IN_DIS#5
(N)PW
(2)IN_DIS#2
|
Description des bornes API n°2
|
(1)OUT_DIS#1
(1L+)PW
(8)OUT_DIS#8
(7)OUT_DIS#7
(5)OUT_DIS#5
(6)OUT_DIS#6
(3)OUT_DIS#3
(4)OUT_DIS#4
(2)OUT_DIS#2
(2L1)PW
TB_1
|
Consommation électrique
|
5 mA à 120 V CA
|
Profondeur
|
47,5 mm
|
Hauteur
|
141,5 mm
|
Largeur
|
125 mm
|
Poids du produit
|
0,26 kg
|
Certifications du produit
|
UL
FM class 1, division 2
CSA
|
Tenue aux décharges électrostatiques
|
4 kV contact se conformer à CEI 801-2
8 kV dans l'air se conformer à CEI 801-2
|
Tenue aux champs électromagnétiques rayonnés
|
10 V/m 80...1000 MHz se conformer à CEI 801-3
|
Température ambiante de fonctionnement
|
0…60 °C
|
Température ambiante de stockage
|
-40…85 °C
|
Humidité relative
|
95 % sans condensation
|
Altitude de fonctionnement
|
<= 5000 m
|