Certifications du produit
|
UL
FM class 1, division 2
CSA
|
Normes
|
CSA
FM class 1, division 2
|
Degré de protection (IP)
|
IP20
|
Traitement de protection
|
TC
|
Tenue aux décharges électrostatiques
|
4 kV contact se conformer à CEI 801-2
8 kV dans l'air se conformer à CEI 801-2
|
Tenue aux champs électromagnétiques rayonnés
|
10 V/m 80...1000 MHz se conformer à CEI 801-3
|
Température de l'air ambiant en fonctionnement
|
0…60 °C
|
Température ambiante de stockage
|
-40…85 °C
|
Humidité relative
|
95 % sans condensation
|
Altitude de fonctionnement
|
<= 5000 m
|