Schneider-Electric
 
18832 image- distributeur
18832
Acti9 NG125L - Disjoncteur modulaire - 1P - 20A - Courbe D 50kA
Statut commercial Statut commercial: 
Arrêt de commercialisation
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme de produit NG125
Gamme Acti9
Nom du produit Acti9 NG125
Type de produit ou équipement Disjoncteur miniature
Nom de l'appareil NG125L
Application Distribution
Description des pôles 1P
Nombre de pôles protégés 1
In courant assigné d'emploi 20 A à 40 °C
Type de réseau CC
CA
Type de déclencheur Thermique-magnétique
Courbe de déclenchement D
Pouvoir de coupure 50 kA Icu à 220...240 V CA 50/60 Hz conforme à EN/CEI 60947-2
100 kA Icu à 110...130 V CA 50/60 Hz conforme à EN/CEI 60947-2
50 kA Icu à 12 V CC conforme à EN/CEI 60947-2
50 kA Icu à 125 V CC conforme à EN/CEI 60947-2
36 kA Icu à <= 144 V CC conforme à EN/CEI 60947-2
12,5 kA Icu à 380...415 V CA 50/60 Hz conforme à EN/CEI 60947-2
Catégorie d'emploi Catégorie A se conformer à CEI 60947-2
Aptitude au sectionnement Oui conforme à CEI 60947-2
Normes EN/CEI 60947-2
Complémentaires
Fréquence du réseau 50/60 Hz
[Ue] tension assignée d'emploi 380...415 V CA 50/60 Hz
125 V CC
<= 144 V CC
12 V CC
220...240 V CA 50/60 Hz
110...130 V CA 50/60 Hz
Déclenchement magnétique 12 x In +/- 20 %
[Ics] pouvoir assigné de coupure de service 37,5 kA 75 % se conformer à EN/CEI 60947-2 - 220...240 V CA 50/60 Hz
75 kA 75 % se conformer à EN/CEI 60947-2 - 110...130 V CA 50/60 Hz
9,37 kA 75 % se conformer à EN/CEI 60947-2 - 380...415 V CA 50/60 Hz
50 kA 100 % se conformer à EN/CEI 60947-2 - 60 V CC
50 kA 100 % se conformer à EN/CEI 60947-2 - 125 V CC
[Ui] tension assignée d'isolement 690 V CA 50/60 Hz se conformer à EN/CEI 60947-2
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs 8 kV conforme à EN/CEI 60947-2
Coupure pleinement apparente Oui
Type de commande Test de déclenchement manuel
Par maneton
Indication de tension Indication ON/OFF
Signalisation de déclenchement
Mode d'installation Encliquetable
Position de montage Vertical
Support de montage Rail DIN symétrique 35 mm
Compatibilité des répartiteur, peigne, jeu de barres OUI
Pas de 9 mm 3
Hauteur 103 mm
Profondeur 81 mm
Largeur 27 mm
Poids 0,24 kg
Endurance mécanique 20000 cycle
Durée de vie électrique 10000 cycle
Prévision de verrouillage Cadenassable
Verrouillages optionnels Verrouillage intégré
Mode de raccordement Borne du type à cage1,5…50 mm² rigide
Borne du type à cage1…35 mm² souple
Longueur de dénudage des fils 20 mm
Couple de serrage 3,5 N.m
Protection différentielle Sans
Environnement
Degré de protection IP IP20 conforme à CEI 60529
Tenue aux chocs IK IK05 conforme à EN/CEI 62262
Degré de pollution 3 conforme à CEI 60947-2
Catégorie de surtension IV
Tropicalisation 2 se conformer à CEI 60068-1
Humidité relative 95 % à 55 °C
Altitude de fonctionnement 2000 m
Température de l'air ambiant en fonctionnement -30…70 °C
Température ambiante de stockage -40…70 °C
Durabilité de l'offre
REACh sans SVHC Oui
Directive UE RoHS Conforme
print Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques Oui
Sans mercure Oui
Informations d'exemption RoHS
print Oui
Règlement RoHS chinois
print Déclaration RoHS pour la Chine
Communication environnementale
print Profil environnemental du Produit
Profil Économie Circulaire
print Informations de fin de vie
DEEE Le produit doit être éliminé sur les marchés de l'Union européenne à la suite d'une collecte spécifique des déchets et ne jamais finir dans des poubelles
Empreinte carbone (kg CO2 eq.) 19