Position de l'appareillage dans l'installation
|
Départ
|
Fréquence du réseau
|
50/60 Hz
|
[Ue] tension assignée d'emploi
|
230…415 V CA 50/60 Hz
|
Technologie différentiel
|
Indépendant de la tension
|
[Ui] tension assignée d'isolement
|
690 V CA 50/60 Hz se conformer à IEC/EN 60947-2
|
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
|
8 kV se conformer à IEC/EN 60947-2
|
Support de montage
|
Rail DIN symétrique 35 mm
|
Connexion électrique sur disjoncteur
|
Par vis
|
Pas de 9 mm
|
5
|
Hauteur
|
118 mm
|
Largeur
|
99 mm
|
Profondeur
|
81 mm
|
Poids du produit
|
0,25 kg
|
Durée de vie électrique
|
10000 cycle se conformer à IEC/EN 60947-2
|
Mode de raccordement
|
Borne du type à cage1…35 mm² souple
Borne du type à cage1,5…50 mm² rigide
|
Longueur de dénudage des fils
|
20 mm
|
Couple de serrage
|
3,5 N.m
|